Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Vzduchem ovládaný úhlový sedlový ventil, se závity – řada JSB

Vysoký průtok a nízká tlaková ztráta

  • Vysoký průtok média při minimální tlakové ztrátě – optimalizovaný profil tělesa ventilu
  • Snížení nákladů – dlouhá životnost až 10 miliónů cyklů
  • Prostorově úsporný – výška pouhých 121.3 mm.

Základní technické informace

  • vhodné pro: stlačený vzduch, voda, pára
  • průtok (Cv): max. 87.5
  • připojovací závit: 3/8 až 2
  • materiál tělesa: korozivzdorná ocel SUS 316L
  • materiál pohonu: korozivzdorná ocel SUS 304.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost ventilu
Provedení ventilu
Materiál tělesa
material těsnění
Velikost připojovacího závitu
Typ závitu
Velikost ovládacího pohonu
Materiál ovládacího ventilu