Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektromagnetický 2/2 ventil – řada JSX / JSXD / JSXZ / JSXU

Navržen pro vyšší odolnost

  • Pro použití v náročných podmínkách - korozivzdorná ocel a stupeň krytí IP67
  • Úspora energie - příkon pouze 2 W
  • Snadná montáž - možnost otočení cívky až o 360°.

Základní technické informace

  • médium: stlačený vzduch, voda, olej
  • průtok: max. 700 Nl/min (voda)
  • jmenovitá světlost: 1.6 až 50 mm
  • připojovací závit: 1/8 až 2
  • materiál tělesa ventilu: korozivzdorná ocel, mosaz, bronz nebo hliník
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: Potravinářský průmysl
  • materiál tělesa cívky: korozivzdorná ocel.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost
Materiál tělesa
material těsnění
Velikost připojovacího závitu
Typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
bez maziva
Upevňovací úhelník