Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon, s pístnicí (230 V AC) - řady LEY, HF2A-LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Řešení pro tažné a tlačné aplikace

  • Správné řešení pro vyšší produktivitu tažných a tlačných aplikací – konstrukce s pístnicí
  • Vyšší produktivita a rychlý start při každém spuštění – provedení s AC servomotorem, absolutním nebo inkrementálním odměřováním polohy, maximální rychlost polohování až 1200 mm/s se zrychlením až 5000 mm/s²
  • Variabilita při montáži - volitelná montáž motoru, vysoká přesnost, možnost provozu horizontálně nebo vertikálně, široký výběr příslušenství pro montáž
  • Pro různorodé aplikace – vhodný do prostředí pro výrobu baterií nebo do prostředí vyžadující stupeň krytí IP69K.

Základní technické informace

  • velikost: 25, 32, 63, 100
  • zdvih: 30 až 1000 mm
  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní, inkrementální
  • provedení s AC servomotorem
  • zatížení: max. 1200 kg horizontálně / 200 kg vertikálně.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Accuracy
velikost
montážní pozice motoru
typ motoru
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
specifikace motoru
závit na pístnici
montáž
provedení kabelu pohonu
délka kabelu
provedení driveru
I/O konektor