Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LVC23, Vzduchem ovládaný 2/2 ventil, integrované šroubení, se zpětným sáním, pro chemikálie a DI vodu, samostatný nebo v bloku

  • ventil vysoké čistoty se zpětným sáním
  • provedení tělesa: samostatné nebo spojené s 2/2 ventilem
  • zkušební tlak: 1 MPa
  • provozní tlak: 0 až 0.2 MPa
  • max. objem zpětného sání (cm 3 ): 0.1