Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHK, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, krycí manžeta

MHK, Úchopná hlavice, 2 čelisti, paralelní pohyb, krycí manžeta
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.

Úchopná hlavice MHK2 s paralelním pohybem čelistí je navržena pro přesné polohování v nejrůznějších prostředích použití. Přesnost polohování je především dosažena pomocí klínového mechanizmu převodu lineárního pohybu pístu a rozevírání čelistí. Mechanizmus navíc umožňuje opakovatelnou přesnost +/- 0,1mm a větší axiální zatížení čelistí. Masivní vedení čelistí může být navíc doplněno krycí manžetou proti prachu a chemikáliím, čelisti mohou být také v provedení z korozivzdorné oceli.


Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
zdvih čelistí
průměr pístu
funkce
materiál čelistí
krycí manžeta
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace