Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MRQ*32/40, Kombinovaný lineární a kyvný pohon

MRQ*32/40, Kombinovaný lineární a kyvný pohon
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.

MRQ pneumatický pohon v sobě integruje lineární a kyvný pohon, pro použití v mnoha transportních aplikacích v kombinaci s SMC úchopnými hlavicemi. Varianty válce jsou od velikostí 32 a 40 se zdvihy od 5 do 100mm, kyvným úhlem 90°až 180°. Připojovací porty jsou vyvedeny na obou stranách válce, stejně jako drážky pro upevnění snímačů polohy.


Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
závit
montáž
velikost
zdvih
nastavitelné vzduchové tlumení
úhel kyvu
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace