Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon, s vodicími tyčemi (24 V DC) - řady LEYG, LEYG#E, LEG

Řešení s přídavným vedením pro tažné a tlačné aplikace

  • Optimální polohování – pevně, přesně a robustně
  • Vyšší produktivita a rychlý start při každém spuštění – bezbateriové absolutní odměřování polohy, maximální rychlost polohování až 800 mm/s se zrychlením až 10000 mm/s²
  • Mimořádná tuhost a přesnost – opakovatelná přesnost polohování ±0.01 mm, zatížení při vertikálním pohybu až 20 kg
  • Montáž motoru podle vašich požadavků – motor v ose nebo paralelně.

Základní technické informace

  • velikost: 16, 25, 32, 40
  • zdvih: 30 až 300 mm
  • kompatibilní odměřovací systém: bezbateriový absolutní, inkrementální
  • provedení s krokovým motorem nebo servomotorem
  • zátížení: max. 150 kg.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.