Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VCHN3/4, Tlumič hluku pro vyšší tlaky ( do 5 MPa)

Požadavky zpracovatelského průmyslu a PET výrobců strojů na 2/2 a 3/2 pilotně ovládané elektromagnetické ventily pro vysoké tlaky jsou nyní zodpovězeny s uvedením SMC nejnovější řady VCH. Určeno pro použití se vzduchem nebo inertními plyny, mohou tyto nové ventily pracovat až do maximálního tlaku 5,0MPa, čímž výrazně převyšují stávající řadu VXH. U velkých průtoků vedení a odpovídající normě ISO1179 - 1, jsou velikosti závitového připojení G1/2 až G1. Vysoké průtoky jsou zde zaručeny a v důsledku snížení celkového objemu řídicí komory je jejich reakce nyní možné měřit v milisekundách. Navíc řada VCH nabízí krytí odpovídající IP65 a DIN konektor jako standard. Díky své jedinečné konstrukci kotvy s elastomerovými tlumiči a uretanové membráně se potvrdilo, že je životnost ventilů vyšší než 10 milionů cyklů. V současné době je řada VCH k dispozici ve čtyřech různých konfiguracích ventilů. 2/2 ventil normálně uzavřený - VCH41. 2/2 ventil normálně otevřený - VCH42, označení pro 3/2 ventil - VCH410, se zpětným ventilem - VCHC40.

Nakonfigurujte si produkt

 
volitelné provedení
velikost tělesa
velikost připojovacího závitu