Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VNA, Elektromagneticky ovládaný 2/2 ventil, pro stlačený vzduch a olej

  • médium: vzduch; CO 2 ; plynný dusík; freon 11, 113, 114;
    turbínový olej, hydraulické kapaliny, argon, helium
  • zkušební tlak: 1,5 MPa
  • rozsah provozního tlaku: 0 až 1 MPa
  • poměrný průřez: 13 až 770mm 2
  • jmenovité napětí: AC (50/60Hz) 100 V, 200 V, a jiné (volitelně);
    DC 24 V, a jiné (volitelně)
  • teplota okolí: -5 až 50°C (bez námrazy)

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
provedení ventilu
těsnění
závit
velikost připojovacího závitu
napětí
elektrické připojení: vodiči
pomocné ruční ovládání
upevňovací úhelník
CE certifikace