Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VXA31/32-00, Vzduchem ovládaný 3/2 ventil, pro stlačený vzduch, vodu, olej a vakuum, montáž na základovou desku

  • k použití pro více médií
  • max. provozní tlak (MPa): 0.3 až1.0
  • poměrný průřez mm 2 (Cv): 1.4 až 9 (0.08 až 0.5)
  • ekvivalentní průměr (mm): 1.5, 2.2, 3, 4
  • max. napájecí tlak: 1.0