Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

SS5Y5-45P, Seria 5000, płyty składane na szynie DIN, wtyk kabla płaskiego

  • Płyty przyłączeniowe do zaworów płytowych SY5000
  • Skrzynka przyłączeniowa może być umieszczona po stronie D lub U
  • Możliwość umieszczenia przyłączy wspólnego zasilania i odpowietrzania
    po stronie U, D lub z obu stron
  • W standardzie 20 (26 pinów); 16 (20 pinów); lub 8 stanowisk (10 pinów)
  • Montaż na szynie DIN
  • Przyłącze elektryczne: wtyk płaski 26-, 20-. lub 10-pinowy
  • Dostępnych 6 wielkości przyłączy

Skonfiguruj swój produkt

 
Opcja wykonania
Ilość pinów
Miejsce przyłącza elektrycznego
Ilość stanowisk
P, E Port Position
Zasilanie zaworu-pilota
Wielkość przyłączy A, B
Napięcie
Opcja
Znak CE