Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

52-SY*40, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku, ATEX

  • sjednocení standardních SY5/7/9000 těles
  • 52-SY při použití s ​​bezpečnostní bariérou je certifikováno a testováno podle následující klasifikace ATEX: Ex II 2G EEx ia IIB T4..T6.
  • 2 různých bezpečnostních bariér
  • 2 typy konektorů
  • provedení svorkovnice s krytem (T) má stupeň krytí IP65
  • dlouhá životnost (stejná jako základní SY řada).
  • montáž na desku

Nakonfigurujte si produkt

 
řady
typ ovládání
provedení pilotního ventilu
bariéra
elektrické připojení
délka kabelu
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
typ závitu