Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AMG150C-550C / AMG650-850, Odlučovač kondenzátu, Nová řada

AMG150C-550C / AMG650-850, Odlučovač kondenzátu, Nová řada
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Water Separator w/possible modular connection
  • Water removal rate:  99%
  • Max provozní tlak: 1.0 MPa
  • Options: Fluororubber material, medium air pressure, drain guide, IN-OUT reversal direction, degreasing wash, white vaseline

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
velikost tělesa
závit
připojovací závit
příslušenství
materiál pryž
stlačený vzduch
odpouštěcí kohout
směr vstup výstup
odmašťovací koupel