Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ARP, Přesný regulátor tlaku, modulární provedení (metrický)

  • citlivost nastavení: 0.001 MPa
  • max. provozní tlak: 0.8 MPa
  • možnost připojení k mikrofiltru
  • přímo ovládaný, provedení s odvzdušněním
  • rozsah nastavitelného tlaku: 0.005 až 0.3 MPa

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.