Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)J2, Kruhový válec, jednočinný, jednostranná pístnice

  • pístnice pružinou vysunutá nebo pružinou zasunutá
  • průměry pístu (mm): 6, 10, 16
  • zdvihy od 15 mm do 150 mm
  • způsob montáže: základní, patky, příruba, závěsná vidlice
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.