Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)Q2, Compact Cylinder, Single Acting, Single Rod

  • jednočinný, pístnice pružinou zasunutá nebo jednočinný, pístnice pružinou vysunutá
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • zdvihy (mm): 5, 10 a 20 (dle průměru pístu)
  • způsob montáže: průchozími otvory, montážní závity oboustranně, patky, příruba vpředu nebo vzadu, závěsná vidlice, středicí čep
  • připojovací závity nebo vestavěné nástrčné spojky
  • různá provedení snímačů polohy a délky kabelů

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.