Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec - řada CG1-Z1

CG1-Z1
  • průměry pístu: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • zdvihy: až 1500 mm
  • různé možnosti připojení stlačeného vzduchu
  • možnosti montáže: základní provedení, patky, příruba vpředu nebo vzadu, kyvný závěs vpředu nebo vzadu, závěsná vidlice
  • montáž snímačů polohy páskem s různými délkami kabelů

Související informace


Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.