Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CBG1-Z1, Air Cylinder, With End Lock

  • With end lock
  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 1500 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
Montáž
tlumení krajních poloh
průměr
Zdvih
  []
krycí manžeta pístnice
pozice brzdy
Manual Release
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet