Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-C73C/C80C, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem, miniaturní konektor

  • elektrické připojení: konektor
  • použití: relé / PLC
  • napájecí napětí: < 24 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
délka kabelu