Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

HY(D)Q, Kompaktní válec, hygienické provedení, základní provedení

HY(D)Q, Kompaktní válec, hygienické provedení, základní provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • hygienické provedení
  • průměry pístu (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • zdvihy do 100 mm (dle průměru pístu)
  • nové provedení snímačů polohy usnadňuje čištění válce
  • nový způsob mazání výrazně zlepšuje voděodolnost válce
  • vnitřní nebo vnější závit na pístnici

vestavěný magnet
průměr pístu
závit
těsnění
zdvih
  []
mazivo
konec pístnice
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet