Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

R(D)LQ, Kompaktní válec, nastavitelné vzduchové tlumení, s brzdou

R(D)LQ, Kompaktní válec, nastavitelné vzduchové tlumení, s brzdou
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.

Díky poptávce automobilového průmyslu na lehký malý válec s brzdou uvedla společnost SMC, přední světový výrobce elektropneumatických komponentů, poslední řadu kompaktních válců s brzdou a vzduchovým tlumením koncových poloh - řadu RLQ. Válec je vhodný pro aplikace se zajištěním břemene proti poklesu v jakékoliv místě zdvihu zejména při odvzdušnění systému. Dalšími benefity jsou vzduchové tlumení koncových poloh a bypas, který umožňuje volbu brzdění při vysouvání potažmo zasouvání pístnice. Díky kompaktnímu provedení a instalovaným prvkům je RLQ určen pro aplikace náročné na prostor a díky vzduchovému tlumení pro aplikace náročné na kinetickou energii. RLQ nabízí vysokou opakovatelnou přesnost polohování, nízkou hlučnost, v průměrech pístů 32, 40, 50 a 63mm se zdvihy mezi 20 až 100mm.


    Reset to default part number
vestavěný magnet
typ montáže
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
  []
provedení
uzamykatelný směr
By-Pass propojení
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet