Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

R(D)LQ, Kompaktní válec, nastavitelné vzduchové tlumení, s brzdou

Kompaktních válec s brzdou a nastavitelným vzduchovým tlumením koncových poloh - řada RLQ. Válec je vhodný pro aplikace se zajištěním břemene proti poklesu v jakékoliv místě zdvihu zejména při odvzdušnění systému. Dalšími benefity jsou vzduchové tlumení koncových poloh a bypas, který umožňuje volbu brzdění při vysouvání potažmo zasouvání pístnice. Díky kompaktnímu provedení a instalovaným prvkům je RLQ určen pro aplikace náročné na prostor a díky vzduchovému tlumení pro aplikace náročné na kinetickou energii. RLQ nabízí vysokou opakovatelnou přesnost polohování, nízkou hlučnost, v průměrech pístů 32, 40, 50 a 63mm se zdvihy mezi 20 až 100mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
způsob montáže
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih
  []
provedení tělesa / pístnice
uzamykatelný směr
By-Pass propojení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet