Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

VQD1000, Elektromagnetický přímo ovládaný 4/2 a 4/3 ventil

VQD1000, Elektromagnetický přímo ovládaný 4/2 a 4/3 ventil
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch/inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku:0.1 MPa - 0.7 MPa
    (provedení pro vyšší tlak 0.8MPa)
  • poměrný průřez mm 2 (Cv): ocelové těsnění 3.6 (0.20);
    elastomerové těsnění 5.1 (0.28)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (ms):
    2 pozice ocelové těsnění 15 a méně;
    2 pozice elastomerové těsnění 15 a méně
    se střední polohou ocelové těsnění 20 a méně;
    se střední polohou elastomerové těsnění 25 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.
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
napětí
zalité vodiče
připojovací závit
Q (CE certifikace)