Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Přísavka s 2.5 stupňovým měchem a odpruženým nástavcem, vysoká odolnost proti otěru – řada ZP3C2- (Y#JB)

  • průměr přísavky: 20, 25, 32, 40 a 50 mm
  • materiál přísavky: FS61 (fluorová pryž)
  • tvrdost přísavky (Shore A: ±5°): 60º
  • poréznost filtračního sítka: 250 μm.
  • zdvih odpružení: 10, 20, 30, 50 mm
  • volitelně: přívod vakua v ose s vnějším nebo vnitřním závitem.

Nakonfigurujte si produkt

 
Průměr přísavky
Zdvih
síťový filtr
připojovací závit
Inner Ring