Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

HF1B-IS10, Snímač tlaku, mechanické provedení, Potravinářský průmysl

  • Kompatibilní pro potravinářský průmysl
  • hmotnost: 62g (16% lehčí než IS1000)
  • celková výška: 52mm (11% nižší než IS1000)
  • 100V AC/DC provedení
  • životnost: 5 milionů cyklů
  • lze modulárně spojit s jednotkami úpravy vzduchu
  • v souladu s RoHS a CE

Nakonfigurujte si produkt

 
závit
těsnění
Volitelná provedení