Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Siłowniki dwutłokowe – CXS2

Podwój swój potencjał

  • Precyzyjne przenoś duże obciążenia – Podwójna konstrukcja tłoczyska zapewnia siłę do 1126 N i zabezpieczoną przed obrotem dokładność ± 0,1°.
  • Dostosowanie do wymagań aplikacji – Skok do 200 mm i łatwa regulacja poprzez dokręcenie nakrętki sześciokątnej
  • Większa elastyczność montażu i projektowania – Korpus siłownika i obrabiany przedmiot można łatwo zamontować z różnych kierunków. 4 kierunki montażu korpusu siłownika i 3 kierunki montażu przedmiotu obrabianego na wsporniku tłoczyska.

I wiele więcej

  • Średnice tłoka (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Skoki siłownika do 200 mm
  • Maksymalna prędkość do 800 mm/s
  • Amortyzacja elastyczna
  • 4 kierunki montażu: Mocowanie dolne, górne, boczne.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Prowadnica
Średnica tłoka
Gwint
Skok
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość