Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd tłoczyskowy, śruba kulowa (24V DC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Rozwiązanie do codziennego popychania i ciągnięcia

  • Sprosta każdemu wyzwaniu związanemu z popychaniem lub ciągnięciem - Konstrukcja tłoczyskowa.
  • Zwiększenie produktywności i przyspieszenie rozruchu - Bezbateryjny enkoder absolutny. Prędkość do 900 mm/s, przyspieszenie 10000 mm/s².
  • Praca w dowolny sposób - Możliwość wyboru silnika i pozycji montażowej. Wysoka precyzja. Możliwość pracy w poziomie lub w pionie. Wiele akcesoriów do różnych wariantów montażu.
  • Możliwość montażu w dowolnym miejscu - Odpowiedni do produkcji baterii lub zastosowań w klasie stopnia ochrony IP67.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32, 40
  • Skoki: 30 do 500 mm
  • Kompatybilne enkodery: Bezbateryjny absolutny, przyrostowy
  • Silnik krokowy lub serwomotor
  • Dostępne warianty dla nietypowych środowisk: produkcja baterii
  • Obciążenie poziome/pionowe: Do 100/46 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Silnik
Gwint tłoczyska
Sposób montażu
Długość kabla silnika
Typ sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika LEC
Protokół
Opcja
Sposób montażu sterownika
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego