Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Buy Sterownik silników krokowych - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1 online | SMC Polonia

Katalog produktu

Sterownik silników krokowych - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1

Sterownik silników krokowych - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Kompatybilny z DeviceNetTM, EtherNet/IPTM, EtherCAT, I/O-LINK, PROFINET, CC-Link
  • Funkcja STO dostępna w wersji IO-Link i EtherCAT
  • Kompatybilny z napędami: LEY(G), LEFS/LEFB, LES(H), LER, LEPY/LEPS, LEH
  • Podwójne przyłącze komunikacyjne (IN/OUT)
  • Komunikacja: 10/100 Mbps, pół/pełny duplex.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Typ wzmacniacza
Sposób montażu wzmacniacza
Wtyk złącza komunikacji
Typ napędu
Dokładność ruchu stolika
Średnica tłoka
Typ prowadnic
Pozycja montażu silnika
Skok śruby
Opcje szczęk
Wielkość silnika
Maks. moment obrotowy [Nm]
Wersja skoku śruby (dla LEPY, LEPS)
Skok
Kąt obrócenia

Powiązane produkty