Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Snímač polohy kompatibilní s IO-Link a jednotka pro nastavení snímače – řada D-MH2

Jednoduché a rychlé nastavení snímače pro detekci více poloh

  • Monitorování více poloh pohonu jedním snímačem – jeden snímač pro rozlišení až 3 poloh
  • Neustálé informace o aktuální poloze pohonu – různé možnosti výstupu polohy úchopné hlavice (spínaný výstup nebo IO-Link)
  • Změna nastavení snímače kdykoliv – vzdálené nastavení snímače pomocí jednotky pro nastavení nebo přes IO-Link
  • Montáž i do stísněných prostor – jednotka pro nastavení snímače je zapotřebí pouze pro uvedení snímače do provozu.

Základní technické informace

  • elektrické připojení: vodiče
  • napájecí napětí: 18 až 30 V DC
  • příkon: max. 25 mA
  • vhodné pro úchopné hlavice řady: JMHZ2, MHZ2, MHZJ2, MHF2, MDHR3, MHK2, MHS#, MHC2.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.