Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

LEFS, Elektrický šroubový pohon s jezdcem

LEFS, Elektrický šroubový pohon s jezdcem
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • velikosti tělesa: 16, 25, 32, 40
  • šroubový pohon 
  • zdvihy: 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
  • volitelně 2 typy motorů
  • montáž driveru: šrouby nebo na DIN lištu

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
přesnost
velikost
montážní pozice motoru
Motor
stoupání šroubu
zdvih
specifikace motoru
Auto Switch Mounting Bracket
držák těsnicího pásku
Positioning Pin Hole
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
provedení
montáž driveru
provedení