Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VCL20/30/40, Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 ventil, pro olej

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu Nová řada VX2.
  • víceúčelový ventil pro olej
  • zkušební tlak: 5.0 MPa
  • teplota okolí: -20 až 60°C (standard)
    -20 až 100°C (vyšší teplota)
  • teplota média: -10 až 60°C (standard)
    -10 až 100°C (vyšší teplota)
  • netěsnost ventilu cm³/ min: 0 (při tlaku oleje)

Kategorie

Nebyly nalezeny žádné výsledky odpovídající zadaným kritériím.