Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

AFJ, Filtr do podciśnienia

  • Typ AFJ-T do dużych przepływów, do 660 l/min, do usuwania zanieczyszczeń.
  • Typ do usuwania kropel wody AFJ-S, do 500 l/min, do usuwania zanieczyszczeń i kropel wody.
  • Stopień filtracji: 5, 40, 80 µm.
  • Rozmiary przyłączy: od 1/8 do 1/2.
  • Opcje standardowe: wspornik; zbiornik, wybór kierunku przepływu.