Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Analogue Auto Switch and Display Sensor Monitor – D-MH1

Instalacja jednego czujnika położenia, wykrywanie wielu pozycji

  • Monitoruj wiele pozycji za pomocą jednego czujnika położenia – Zmniejsz ilość magazynowanych produktów
  • Krótszy czas potrzebny na uruchomienie – Brak konieczności precyzyjnego dostrajania pozycji podczas korzystania z urządzenia
  • Uprość montaż – Pojedynczy czujnik położenia oznacza mniej okablowania i krótszy czas instalacji
  • Wykrywanie różnic w obrabianym przedmiocie lub w zużyciu narzędzia – Łatwa identyfikacja w wykrywaniu niewielkich zmian, aby ułatwić konserwację predykcyjną.

I wiele więcej

  • Wyjście analogowe: 1 do 5 VDC
  • Wejście elektryczne: Przewód żyłowy
  • Napięcie zasilania: 12 do 24 VDC
  • Znamionowy zakres wejściowy: 1000 do 5000 mV
  • Zakres wyświetlania i ustawiania: 800 do 5200 mV
  • Powtarzalność: ±4 mV ±1 cyfra.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór