Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Refrigerated Thermo-chiller - Low GWP Refrigerant – HRZF

Niezawodna kontrola temperatury, ekologiczna przyszłość

  • Dopasuj go do swojej aplikacji półprzewodnikowej – Najbardziej niezawodny chiller dla tego zastosowania
  • Osiągnij redukcję kosztów – Oszczędność energii do 65% dzięki zastosowaniu kompresora inwerterowego i pompy
  • Minimalizacja czynności konserwacyjnych – Obudowa pompy i wymiennik ciepła znajdują się wewnątrz zbiornika
  • Spokój ducha dzięki zgodności z dyrektywą F-gaz – Zastosowany czynnik chłodniczy R454C (współczynnik GWP: 146).

I wiele więcej

  • Moc chłodnicza: 10 kW
  • Stabilność temperatury: ±0.1 ºC
  • Zakres nastawy temperatury: -20 do 90 ºC
  • Z funkcją automatycznego odzyskiwania płynu obiegowego
  • Z funkcją grzania.

Skonfiguruj swój produkt

 
Moc chłodzenia
Rodzaj płynu cyrkulacyjnego
Komunikacja analogowa
Komunikacja DeviceNet
Złącze NPT
Zestaw sterowania DI
Automatyczny odzysk płynu obiegowego