Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Napęd tłoczyskowy (24V DC) - LEYG, LEYG#E, LE2YG, LEG

Odpowiedni do pchania, zatrzymywania lub przemieszczania z dodatkową osią wspierającą.

  • Optymalne przenoszenie produktów zgodnie z wymaganiami – Stabilnie, precyzyjnie i solidnie.
  • Zwiększenie produktywności i przyspieszenie rozruchu – Bezbateryjny enkoder absolutny. Prędkość do 800 mm/s, przyspieszenie 10000 mm/s².
  • Wyjątkowa sztywność i precyzja – powtarzalność pozycji ±0,01. Przemieszczenie pionowe do 20 kg.
  • Możliwość montażu w zależności od potrzeb – silnik liniowy lub równoległy.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32, 40
  • Skoki: 30 do 300 mm
  • Kompatybilne enkodery: Bezbateryjny absolutny, inkrementalny
  • Silnik krokowy lub serwomotor
  • Obciążenie robocze: Do 150 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Typ prowadnic
Pozycja montażu silnika
Kierunek doprowadzenia kabla silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika