Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Circulating Fluid Temperature Controller, Standard Type - HRS

Popraw wydajność i niezawodność swojego urządzenia

  • Zoptymalizuj jakość swojego procesu – Duża stabilność temperaturowa
  • Zdobądź to inteligentne rozwiązanie, które zapewni Ci proaktywną kontrolę – Zdalne sterowanie w celu zarządzania różnymi anomaliami lub incydentami
  • Możliwość dostosowania do szerokiej gamy zastosowań – Wydajność chłodzenia od 1,1 kW do 38 kW
  • Łatwiejsza kontrola i konserwacja – Zaawansowane funkcje sterowania i lepsza wydajność konserwacji.

I wiele więcej

  • Regulator temperatury płynu w obiegu. Chłodzony wodą lub powietrzem
  • Wydajność chłodnicza: od 1,1 do 38 kW (50 Hz)
  • Stabilność temperatury: ± 0,1 ° C do ± 1 ° C
  • Nastawialny zakres temperatur: od -10 do 45 ° C
  • Z funkcją grzania i autodiagnostyki
  • Komunikacja szeregowa
  • Kompaktowy i lekki.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór