Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Kompatybilna wersja wyspy zaworowej z 64 stanowiskami dla kompaktowych 5-portowych zaworów elektromagnetycznych – JSY3000-L

Im więcej stanowisk zaworowych, tym więcej możliwości

  • Redukcja okablowania i liczby jednostek SI – Od 4 do 64 stanowisk zaworowych i 128 punktów sterujących
  • Szeroki zakres możliwości komunikacyjnych – Dostępne protokoły komunikacyjne: PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT® i IO-Link
  • Oszczędność miejsca w Twojej aplikacji – Przestrzeń instalacyjna zmniejszona nawet o 110 mm.

I wiele więcej

  • Okablowanie szeregowe
  • Wersja z okablowaniem wewnętrznym
  • Zakres przepływu: Do 567 l/min
  • Stopień ochrony: IP67.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Moduł SI
Ilość stanowisk
Złącze zasilania 1(P) na obu końcach, pozycja wyjścia portu 3/5(E)
Typ płyty zasilania/odpowietrzania
Liczba pośrednich bloków SUP/EXH
Wielkość przyłączy A, B
Sposób montażu