Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Rotary Union – MQR

Uwzględnij płynność działania Twoich obrotowych aplikacji

  • Zapobiegaj zatrzymaniu maszyny z powodu przetarcia przewodów – Podłącz tory pneumatyczne do wejścia w stacjonarnej podstawie a wyjścia do obrotowego korpusu
  • Wytypuj odpowiednie rozwiązanie – Wybierz od 1 do 16 torów oraz gumowe lub metalowe uszczelnienie
  • Zmniejsz swój nakład pracy – Porty przyłączeniowe znajdują się w linii spiralnej

I wiele więcej

  • Niski moment obrotowy: 0.003 do 0.50 Nm
  • Ilość torów pneumatycznych: od 1 do 16
  • Dopuszczalna prędkość obrotowa: 200 do 3000
  • Zakres ciśnienia pracy: -100 kPa do 1 MPa
  • Materiał uszczelnienia: guma lub metal.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór