Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Air Flow Controller – PFCQ

Pojedyncza jednostka, zoptymalizowana kontrola przepływu

  • Możliwość uniknięcia przekroczenia kosztów dzięki zastosowaniu pojedynczego urządzenia – Maksymalne natężenie przepływu 300 l/min
  • Eliminacja skutków spadku ciśnienia w instalacji – Szeroki zakres różnicy ciśnień roboczych, od 0,05 do 0,5 MPa
  • Zmniejsz wielkość swoich maszyn – Konstrukcja oszczędzająca miejsce, o wymiarach zaledwie 130 mm x 31 mm x 130 mm.

I wiele więcej

  • Wejścia/Wyjścia: NPN/PNP, sygnały analogowe prądowe/napięciowe
  • Szybkość reakcji: 0.5 s lub mniej
  • Dokładność regulacji: ±3 % (F.S.)
  • Wolny od smaru
  • Dostępny zdalny wyświetlacz cyfrowy przepływu.