Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Elektryczne stoliki przesuwne, pasek zębaty (24V DC) - LEFB#, LE2FB, LEFG-BT

Rozwiązanie do codziennego przenoszenia z dużą prędkością

  • Przenoszenie i pozycjonowanie niezależnie od potrzeb – Napęd z paskiem zapewnia płynny ruch przy wyższych prędkościach lub dłuższych ruchach.
  • Szybsze i łatwiejsze uruchamianie i ponowne uruchamianie – Bezbateryjny enkoder absolutny umożliwia ponowne uruchomienie od ostatniej pozycji.
  • Zwiększ swoją produktywność – Wysokowydajny sterownik. Maksymalna prędkość 1500 mm/s i maksymalne przyspieszenie 3000 mm/s².
  • Dostosuj go do dowolnego miejsca – Różnorodność modeli dostosowanych do pomieszczeń czystych lub środowisk produkcji baterii.

I wiele więcej

  • Wielkość korpusu: 16, 25, 32, 40
  • Skoki: 50 do 1600 mm
  • Kompatybilne enkodery: Bezbateryjny absolutny, inkrementalny
  • Silnik krokowy lub servo
  • Obciążenie w poziomie: Do 19 kg.

Wybór produktu

Wybierz potrzebną odmianę produktu.

Zresetuj filtry, aby zmodyfikować swój wybór

A teraz element, który lepiej się do ciebie dostosowuje

 
Wielkość
Pozycja montażu silnika
Kierunek doprowadzenia kabla silnika
Silnik
Skok śruby
Skok
Opcje silnika
Grease Application.
Auto Switch Compatibility.
Otwór na kołek pozycjonujący