Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Zawory podciśnieniowe oszczędzające strumień ssania

  • Gwint przyłączeniowy przyssawki: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Wielkość średnicy otworu stałego (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Maksymalne ciśnienie pracy (MPa): 0 to 0.7
  • Temperatura otoczenia i czynnika roboczego: 5 do 60°C (bez zamarzania)
  • Nominalna dokładność filtracji (µm): 40