Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)A2Y-Z, Smooth Cylinder

C(D)A2Y-Z, Smooth Cylinder
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Smooth Cylinder, Double Acting, Single Rod
  • Bore sizes: 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Strokes from 25mm through 1000mm depending upon bore size
  • Mounts: basic, foot, front & rear flange, single or double clevis, & center trunnion
  • Variety of switches and a variety of lead wire lengths

    Reset to default part number
vestavěný magnet
řada
montáž
Průměr pístu
závit vstupu
Zdvih
  []
Protiložisko
upevnění pístnice
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet