Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

C(D)QM, Kompaktní válec s vedením

C(D)QM, Kompaktní válec s vedením
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • kompaktní válec s vedením
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • standardní zdvihy (mm): 5 až 100
  • 4 krát vyšší odolnost vůči bočním silám než řada CQ2K
  • tolerance pootočení: 0.2 a méně

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
závit vstupu
zdvih
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Související prvky


Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace