Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Miniaturní válec pro přímou montáž – řada CUJ

Miniaturní řešení do omezených prostor

  • Prostorově úsporný – délka 13 mm a výška 15 mm (pro průměr pístu 4 mm))
  • Snadná instalace – možnost montáže snímačů polohy a přívod stlačeného vzduchu z jedné strany
  • Detekce polohy pístu – přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm
  • zdvih: max. 50 mm
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií
  • přímá montáž válce ze 4 stran.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
pro čisté prostředí
vestavěný magnet
směr montáže
průměr pístu
zdvih
funkce
závit na pístnici
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet