Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)J2X-Z, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro nízké rychlosti

  • CJ2, provedení se sníženým třením
  • způsob montáže: základní, patky, příruba, závěsná vidlice
  • průměry pístu (mm): 10, 16
  • zdvihy do 200 mm
  • možnost použití snímačů polohy

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
řady
montáž
Průměr pístu
zdvih
  []
připojení zadní strana
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet
způsob montáže snímače polohy