Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CKZT*, Upínací válec, ø25 až ø32

CKZT*, Upínací válec, ø25 až ø32
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Bore sizes (mm): 25, 32
  • Lightweight and compact
  • Locking function with button release
  • Weld spatter-proof construction
  • Equipped with high magnetic field proximity switch
  • X2797 is the base model
  • X2798 includes a manual operation handle

    Reset to default part number
průměr pístu
otevírací úhel ramena
provedení
Manually Operated Handle

Související prvky