Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ITVX2030-X10, Elektro-pneumatický převodník, pro vyšší tlak

  • max. vstupní tlak 5.0 MPa
  • rozsah nastavení spínacího tlaku: 0.01 až 3.0 MPa
  • vhodné i pro jiné plyny než vzduch: argon, kyslík a dusík
  • nízký příkon, max. spotřeba 3 W
  • opakovatelná přesnost: ±0.5 % z rosahu nebo méně při 1 MPa, ±1 % z rozsahu nebo méně při 1 až 3 MPa
  • kompaktní provedení, nízká hmotnost.

Nakonfigurujte si produkt

 
vstupní signál
monitorovaný výstup
závit
příslušenství
konektor kabelu
Jednotky zobrazení tlaku
zvláštní provedení