Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s vedením, bez motoru – řada LEYG

Váš motor, náš pohon. Řešení s přídavným vedením pro tažné a tlačné aplikace

  • Konfigurace nejlepšího řešení – použití vlastního motoru a driveru
  • Pro potřeby vaší aplikace – provedení s kluzným nebo valivým vedením
  • Optimalizace aplikace – výběr motorů od celé řady výrobců.

Základní technické informace

  • velikost: 25 a 32 mm
  • zdvih: max. 300 mm
  • zatížení: max. 60 kg horizontálně / 44 kg vertikálně
  • rychlost: max. 1200 mm/s
  • zrychlení: max. 5000 mm/s²
  • provedení s AC servomotorem, 100 nebo 200 W.

Nakonfigurujte si produkt

 
přesnost
velikost
typ ložiska
montážní pozice motoru
typ motoru
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
provedení vedení