Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Magnetická úchopná hlavice – řada MHM

Optimální upnutí tam, kde jiné způsoby nefungují

  • Spolehlivé a bezpečné upnutí – Upínací síla až 1000 N garantující udržení předmětu i při výpadku stlačeného vzduchu
  • Zvýšení produktivity – zkrácení doby cyklu: zbytková upínací síla pro uvolnění předmětu menší než 0.3 N
  • Velká flexibilta použití – možnost nastavení upínací síly změnou vzdálenosti magnetu a předmětu pomocí stavěcího šroubu
  • Manipulace bez problémů – zamezení nechtěnému upnutí dvou nebo více předmětů.

Základní technické informace

  • vhodné pro nerovné povrchy
  • dvojčinné provedení
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu
  • k dispozici výměnné vnější elastomerové dorazy o různých tloušťkách.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
upínací síla
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet