Siłowniki elektryczne SMC to elastyczne rozwiązania z zakresu elektrycznej techniki napędowej. Są zaprojektowane z uwagą na prędkość, siłę i precyzyjne pozycjonowanie. W naszym katalogu znajdziesz rozwiązania elektryczne, które dostosują się do każdego typu aplikacji przemysłowej i pozwolą zaoszczędzić energię podczas ich działania. Zdolność do adaptacji wyróżnia naszą linię produktów elektrycznych na tle konkurencji. Nasze napędy dostosowują się do Ciebie. Co więcej, nie wymagają one wlotu powietrza, co oznacza, że są wszechstronne w zastosowaniach i z pewnością zapewnią optymalne rozwiązanie dla twoich potrzeb.
Typy siłowników elektryczny i sterowników oferowanych przez SMC:
Napędy elektryczne klasyfikujemy według ich mechanizmów działania:
- Stoliki przesuwne: Przenoszenie obciążeń z nienaganną precyzją i siłą.
- Napędy z tłoczyskiem: Szybkie i precyzyjne przesuwanie obciążeń.
- Stoły przesuwne: Kompaktowe, sztywne i precyzyjne, zaprojektowane do przemieszczania ładunków.
- Stoły obrotowe: Kompaktowe i gotowe do obracania się w dowolne położenie.
- Chwytaki: Dwu lub trzy szczękowe do chwytania dowolnych kształtów.
Skorzystaj z naszego obszernego portfolio niezawodnych napędów elektrycznych. Nasza oferta obejmuje różne rodzaje napędów, dostępne dla prądu stałego (24V), prądu zmiennego (230V) oraz napędy bezsilnikowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb Twoich aplikacji. Połącz wybrane napędy z odpowiednimi sterownikami lub kontrolerami, które są zdolne do komunikacji za pomocą różnych protokołów komunikacyjnych lub cyfrowych wejść i wyjść.
W naszym katalogu znajdują się również napędy elektryczne z bezbateryjnym enkoderem oraz napędy elektryczne o wysokiej wydajności działania, które będą doskonałe do zwiększenia wskaźnika OEE - Ogólnej Efektywności Urządzeń (ang. Overall Equipment Effectiveness) i do zredukowania roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia konserwacji.
Ponadto, SMC oferuje rozwiązania elektryczne z funkcją bezpieczeństwa Safe Torque Off (STO), które służą zwiększeniu bezpieczeństwa. W ofercie mamy też kontrolery współpracujące z protokołami komunikacyjnymi takimi jak: EtherCAT®, EtherNet/IP™, PROFINET, DeviceNet®, IO-Link i CC-Link, pozwalającymi na inteligentną cyfryzację i automatyzację w Twojej fabryce przyszłości.
Jak wybrać odpowiedni napęd elektryczny?
Podczas wyboru napędów elektrycznych należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników zależnych od warunków procesu i rodzaju zastosowania:
- Obciążenie
- Skok
- Prędkość działania
- Orientacja napędu elektrycznego
- Rodzaj napędu
- Punkt pośredniego zatrzymania
- Przestrzeń montażowa
- Metoda sterowania
- Rodzaj enkodera
Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę na czynniki związane z wymaganiami klienta:
- Rodzaj połączenia elektrycznego
- Środowisko (rodzaj pyłu, odporność na strumień wody, produkcja baterii)
- Plany rozbudowy instalacji
- Dodatkowe wyposażenie
Masz wątpliwości związane z wyborem odpowiedniego napędu elektrycznego lub sterownika? Zapytaj naszych ekspertów.
W jakich branżach stosuje się napędy elektryczne?
Napędy elektryczne znajdują zastosowanie w większości sektorów przemysłowych, ponieważ są niezbędne dla wielu zautomatyzowanych procesów. Oto niektóre z nich:
Najczęstsze zastosowania dla napędów elektrycznych
Napędy elektryczne oferują bardzo różnorodne rozwiązania dla codziennych potrzeb linii produkcyjnych bez konieczności podłączania sprężonego powietrza. Niektóre z najczęstszych zastosowań to:
- Transport elementów
- Pakowanie
- Transport materiałów
- Produkcja baterii
- Przesuwanie elementów obrabianych
- Precyzyjne pozycjonowanie
- Aplikacje wymagające wysokiej precyzji
- Przenoszenie lub obróbka elementów roboczych
- Zastosowania typu “Pick and Place”